Change Language :
Nettoyer en hauteur - c'est la mission que s'est fixée la société TG hyLIFT GmbH de Gronau. L'entreprise a développé le robot de nettoyage "hyCLEANER black SOLAR" pour nettoyer les installations solaires. Pour les roues et les paliers des brosses, les ingénieurs misent sur des paliers lisses et des rotules en plastique léger, sans lubrifiant et sans entretien d'igus®.

Le Jacket Crawler est utilisé dans des conditions météorologiques difficiles, ce qui implique des exigences particulières pour les composants.
Les systèmes solaires et photovoltaïques permettent de produire de l'énergie propre dans le monde entier. Pour que ces systèmes fonctionnent efficacement, les surfaces solaires doivent être propres. En particulier dans les régions où l'agriculture est pratiquée, elles sont régulièrement exposées à la pollution due aux influences environnementales lors de la récolte et aux vapeurs d'ammoniac provenant de l'élevage, ce qui réduit l'efficacité économique des surfaces. Cependant, la performance des systèmes solaires exploités par des entreprises privées est également affectée par la poussière fine et le pollen dans les villes, qui ne peuvent pas être éliminés par la pluie. Même un encrassement retrouvé de certaines cellules par des fientes d'oiseaux ou du lichen peut réduire l'efficacité de l'ensemble du système en raison de la connexion en série, car le module le plus faible détermine le rendement global. En chiffres, cela signifie une perte de 20 à 30 % dans le pire des cas. Mais il n'y a pas que la perte financière qui pose problème : la saleté peut même endommager le revêtement et les joints, ce qui peut conduire à une défaillance totale.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.