Guidage du câble contre la poussière et la saleté

Environnements abrasifs dans la production de béton et de briques silico-calcaires

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes énergétiques E4.1; chaînes énergétiques E4/4; chaînes électroniques « readychain » exploitées
  • Exigences : L'environnement de la production de béton et de briques silico-calcaires est caractérisé par de grandes quantités de saleté, de sable et d'eau pulvérisée. Une stabilité et une fiabilité extrêmes des chemins de câbles étaient donc nécessaires. Il était également important que les systèmes soient rapides et faciles à installer et qu'ils offrent une grande convivialité.
  • Secteur d'activité Construction mécanique
  • Un succès pour le client : Les systèmes e-chain robustes E4.1 et E4/4 permettent au spécialiste des machines d'assurer la sécurité malgré la poussière et la saleté abrasives. Ils sont en outre de conception modulaire et particulièrement faciles à monter.
Ligne de sciage humide Masa avec chaînes énergétiques

Problème

Solution

Chaîne énergétique E4/4
Chaîne énergétique

Contacter un expert