La conception d'un nouveau système de charge externe ou crochet de charge pour hélicoptère nécessitait quatre facteurs importants pour réussir : un faible poids, une grande fiabilité, une résistance extrême aux intempéries et l'absence d'entretien. Cette combinaison rend possible les opérations de sauvetage par hélicoptère telles que les évacuations en cas d'inondation.
Depuis que l'application a été réalisée avec les roulements et les guidages linéaires sans entretien igus®, le système de crochet de charge pour hélicoptère peut maintenant être entretenu à partir d'un seul endroit et a une durée de vie de 100 000 cycles de chargement. Grâce aux produits igus®, le poids de l'ensemble du système a été réduit à moins de 52 livres.