Bandeau de réadaptation médicale

Pièces de plastique résistantes à l'usure & hygiéniques pour prothèses, orthopédie & réhabilitation

Applications

Rehab & Fitness

Prothèses & Orthèses

Fauteuils roulants

Exemples d'applications clients

Paliers pour l'entraînement au surf

Piston dans la prothèse de

Parcourir les pièces

épingle à cheveux

Vis de plomb & Écrous

  • Résistant aux médias
  • Conception de la dent à rayon : Fonctionnement silencieux, à faibles vibrations
  • Faible coefficient de frottement & longue durée de vie
roulements iglide

Paliers lisses et paliers à collerette

  • iglide J : Matériau résistant à l'usure
  • Excellents coefficients de frottement
  • Haute résistance aux fluides
drylin

Rails linéaires & Carriages

  • Rails simples robustes de la série W de Drylin
  • Fonctionnement silencieux &
  • Résistant à la saleté & humidité
igubal

Roulements sphériques

  • Avec le matériau L280
  • Embouts à rotule, billes sphériques, blocs d'appui
  • Deux & roulements à bride à quatre boulons
EPR

Couronnes d'orientation (PRT)

  • Options en acier inoxydable, sans graisse, hygiénique
  • Résistant à la corrosion, à l'usure, à la saleté & Résistant à la poussière
  • Conception mince, prêt à l'emploi & assemblage facile
Barstock

Barstock et Platestock

Demandez une boîte d'échantillons gratuite pour l'industrie médicale igus®


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Matt Blackwell
Matt Blackwell

National Head of Industries

+1 401 438-2200Courriel