Machine à mesurer avec guide linéaire courbe

La fabrication de - Léger, silencieux et abordable, mais aussi prêt pour l'IHM?

Profil

  • Ce qui était nécessaire : <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target="_self"> drylin® W Guide linéaire courbe en combinaison avec un chariot de guidage
    chaîne d'énergie
    système de commande & entraînement
  • Exigences : Les composants devaient être particulièrement légers afin de ne pas augmenter sensiblement le poids à vide. En outre, aucune graisse ou aucune huile ne devait contaminer les visiteurs du salon qui pouvaient s'approcher de la construction dans l'agitation. En outre, le montage et le démontage doivent être intuitifs, sans instructions, afin de permettre un montage rapide sur le salon.
  • Produits utilisés:
    drylin® W Guide linéaire courbe
  • Résumé : les guides linéaires utilisés offrent une capacité de charge élevée, sont absolument propres et ne nécessitent ni entretien ni lubrification. Ils ont également une longue durée de vie. Les produits d'igus® sont extrêmement légers pour le transport de la machine de foire grâce aux matériaux en aluminium et en plastique. La machine du salon a fonctionné pendant toute la durée de l'IHM et n'est pas tombée en panne une seule seconde jusqu'à présent.
CompactChart

Problème

Solution

Images d'application :

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Max Wahle
Max Wahle

drylin® Linear Bearings Product Manager

+1 800 521 2747Courriel