Embouts de barre résistants à la corrosion dans les barres d'aviron

igubal® Aperçu des applications

Embout de tige igubal KARM dans le voilier Seascape 24
  • Ce qui était nécessaire : Rotules dans les connexions de la barre franche, de l'arbre de transmission et des pales de gouvernail
  • Exigences : mobilité tridimensionnelle, frottement minimal, absence de jeu, absence d'eau salée/de corrosion, absence d'entretien, longue durée de vie
  • Secteur d'activité :  Marine
  • Le succès pour le client : igubal® Les embouts de bielle KARM sont l'alternative parfaite aux paliers métalliques conventionnels qui se corrodent au contact de l'eau salée. Les problèmes qui en découlent - grippage avec augmentation de la charge sur les axes de liaison et augmentation du jeu, décoloration du sol blanc du cockpit en cas de rouille - peuvent être évités avec les rotules igubal®. Avec un boîtier en plastique robuste et une bille sphérique à très faible frottement, les paliers permettent un mouvement 3D facile et permanent, sans lubrification, sans corrosion et sans entretien, sans augmenter le jeu dans le système. Autre avantage : elles sont plus économiques que les rotules en métal inoxydable.

Problème

Solution

Voilier Seascape 24 vue arrière
Voilier Seascape 24 vue arrière

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus logo
Ryan Benson

N. American Marine Industry Manager

(407) 450-1980Courriel