drylin® N dans le food truck

Résistant aux intempéries et peu encombrant

Profil

  • Ce qui était nécessaire : drylin® N linear system, xiros® ball bearing
  • Exigences : Les composants doivent être aussi plats que possible, légers, résistants et sans entretien afin de ne pas augmenter de manière significative le poids de la charge et de fournir la capacité appropriée pour les marchandises à transporter. En outre, le soutien ne doit pas être contaminé par de la graisse ou de l'huile. La fonction doit être garantie dans toutes les conditions environnementales et avoir une longue durée de vie. Il doit également être facile et rapide à installer.
  • Produits utilisés : système linéaire drylin® N, roulements à billes xiros®
  • Un succès pour le client : Les produits igus® se distinguent par leur capacité de charge élevée, l'absence d'entretien et de lubrification. Les produits igus® peuvent être personnalisés de manière optimale grâce à la possibilité de choisir individuellement les dimensions et les matériaux. Ils sont peu encombrants et légers. Les rails et les paliers sont résistants aux intempéries et à la corrosion et peuvent donc être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur toute l'année.
Camion-restaurant

Problème

Solution

Produits utilisés

drylin® N système linéaire

xiros® roulements à billes

Images d'application :

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :