Change Language :

en ambulance ou en avion entre les hôpitaux
"Les rails linéaires igus® ont été l'élément clé qui nous a aidés à résoudre un problème de conception d'une importance capitale, qui contribuera à sauver la vie de bébés très malades."
Les incubateurs de transport ont peu évolué depuis les années 1950 et sont actuellement basés sur une conception inappropriée d'incubateur de salle fixe. Elles sont donc lourdes, difficiles à utiliser et offrent peu de protection au bébé contre les difficultés extrêmes rencontrées pendant le transport, telles que le bruit, les vibrations et les collisions potentielles avec les véhicules.
Le Neo-Capsul change tout cela.
Il est doté d'une ouverture qui permet au lit de glisser le plus loin possible de l'enceinte pour permettre la réintubation d'un bébé : une procédure fréquente absolument cruciale pour les chances de survie d'un bébé. Il était important que l'action du lit soit souple, fiable, ne nécessite pas de lubrification et, surtout, qu'elle soit conforme aux protocoles de contrôle des infections. Le dispositif de transfert linéaire devait également fonctionner avec des contraintes spatiales strictes afin de laisser un maximum d'espace pour les soins aux nouveau-nés.
igus® drylin® W Les guides linéaires ont considérablement augmenté la course et la stabilité du lit par rapport aux produits concurrents et ont permis au Neo-Capsul d'offrir un avantage significatif sur le marché. drylin® W Les guides linéaires ne nécessitent pas de lubrification, sont rentables, respectent le protocole de contrôle des infections et s'intègrent à l'esthétique épurée de l'incubateur de transport. Ils constituent également une solution silencieuse et nécessitant peu d'entretien.
La nature compacte de la conception du rail garantit également un maximum d'espace pour le bébé.
Rory WilkinsonDirecteur et ingénieur concepteurLightweight Medical
En savoir plus sur les produits appliqués
Liens utiles