"La rotation de l'unité de soutien des roues de la position horizontale à la position verticale s'effectue par l'intermédiaire de deux axes de pivotement. Des roulements en plastique de la société igus® (QSM-2023-30, GFM-3034-26) sont utilisés comme système de roulement. Depuis près d'un an, le système de manutention des soutiens de roues ne pose aucun problème aux clients dans le cadre d'une utilisation quotidienne. L'opérateur de la machine est soulagé par le mouvement libre de l'axe rotatif qui fait tourner en douceur l'unité de montage des roues. La douceur de l'axe de rotation est due à l'utilisation de roulements en plastique. "
Arnold Krombholz, Wittenbauer GmbH, Plattling