Change Language :
Les poids de remplissage dynamiques dus à des facteurs tels que les vibrations et les influences environnementales constituent des défis majeurs pour les systèmes de chaîne d'énergie et les boucles de service sur les plateformes de forage, et en particulier pour les systèmes d'entraînement supérieurs (également appelés têtes de rotation). La chaîne d'énergie "heavy duty" d'igus®, qui offre de nombreux avantages dans les conditions extrêmes d'une installation de forage par rapport aux chaînes et aux boucles de service en acier, est particulièrement adaptée à l'alimentation en énergie des têtes de rotation.
Les chaînes d'énergie en plastique sont appréciées pour leur résistance à la corrosion et le faible poids de la chaîne e® par rapport à une chaîne d'énergie en acier. En outre, la séparation intérieure structurée offre des avantages évidents en termes de durée de vie et d'absence d'entretien par rapport à un système de boucle de service conventionnel. Les séparateurs de verrouillage, spécialement conçus pour l'application, garantissent que les barres transversales sont solidement maintenues et empêchent la chute d'objets.
Les systèmes de chaîne d'énergie pré-assemblés (systèmes readychain® ) avec les câbles igus® chainflex® offrent des solutions prêtes à être raccordées et permettent de gagner du temps lors de l'installation et de la mise en service des plateformes de forage et des systèmes d'entraînement par le haut sur le site Web. Les câbles chainflex® sont spécialement conçus pour être utilisés dans les chaînes d'énergie et ont une durée de vie garantie allant jusqu'à 10 millions de doubles coups. L'équipe d'ingénieurs d'igus® apporte son soutien, entre autres, à la connexion des systèmes de chaîne d'énergie à l'entraînement supérieur et conçoit des solutions clés en main pour un système sûr et fiable.

Crémaillère & Entraînements par le haut à pignon
igus® alimentation en énergie sur les appareils de levage à pignon et crémaillère pour les systèmes d'entraînement par le haut.

Systèmes d'entraînement supérieur
Les chaînes d'énergie guident le paquet de câbles au niveau de l'entraînement supérieur d'une plateforme terrestre, même dans des environnements explosifs.

Tour polyvalente (MPT)
Longues courses verticales pour le système d'entraînement supérieur de la MPT sur les navires de forage offshore.

igus® service d'ingénierie
Nous proposons des solutions sur mesure pour des applications difficiles dans le monde entier.