Machines textiles

Polymères haute performance sans entretien et autolubrifiants pour l'industrie textile


Shop igus® produits utilisés dans les textiles

xiros BB-6000

xiros® roulements à billes à gorge profonde

  • Autolubrifiant et sans entretien
  • Léger
  • Résistant à la corrosion
  • Résistant à la saleté
  • Lavable
paliers lisses iglidur

iglide® paliers lisses

  • Autolubrifiant et sans entretien
  • Résistant à la corrosion et à la saleté
  • Haute résistance à la pression et à l'usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Amortissement mécanique élevé
igubal

igubal® roulements sphériques

  • Autolubrifiant et sans entretien
  • Extrêmement rentable
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Résistant à la corrosion
  • Peut être utilisé dans des milieux liquides
drylin W

drylin® W guide linéaire

  • Extrêmement rentable
  • Autolubrifiant et sans entretien
  • Résistant à la corrosion
  • Fonctionnement silencieux
  • Léger
e2000

Systèmes d'approvisionnement en énergie

  • Haute résistance à la torsion
  • Hauteurs intérieures et rayons de courbure les plus faibles
  • Disponibles sous forme de chaînes électroniques ou de tubes électroniques entièrement fermés
  • Intérieur adapté aux câbles
  • Traverse d'extension pour le guidage des tuyaux d'aspiration
Câbles Chainflex

chainflex® câbles

  • Jusqu'à 4 ans de garantie chainflex®
  • Sans harnais ou avec harnais
  • Développé pour les applications en mouvement
  • Durée de vie prévisible
  • Plus de 1 394 types de câbles
Roulements spéciaux fabriqués individuellement

Votre pièce fabriquée selon votre conception, dans la quantité et le matériau souhaités

Testé en laboratoire pour une utilisation dans le monde réel

Applications dans les industries textiles

Chaînes électroniques pour un guidage sûr des câbles dans les machines à tricoter plates

Machines à tricoter plates avec alimentation en énergie igus

Capteur de reconnaissance des ourlets

Capteur de reconnaissance d'hémisphères avec paliers lisses iglidur

La chaîne électronique® permet un fonctionnement rapide d'un nettoyeur de murs

Nettoyeur mural avec composants igus