Dispositif de décharge de traction pour câble de grue

Dispositifs de décharge de traction pour les chaînes d'énergie

Dispositifs de décharge de traction à fixation par chaîne

igus® propre série de produits Chainfix

  • igus® Chainfix réduit la hauteur totale grâce à une hauteur de boîtier optimale
  • Durabilité à long terme pour les applications dynamiques grâce à des éléments press-fit améliorés
  • Possibilité d'intégration dans l'élément de raccordement KMA
  • Montage peu encombrant et rapide
  • Possibilité de livraison de systèmes complets avec câbles et dispositif de décharge de traction assemblé
  • Pied amélioré pour faciliter l'installation sur le profilé C
Clips de sangle à fixation par chaînette

igus® Clips de sangle Chainfix

  • Hauteur optimisée grâce à un nouveau boîtier
  • Pied amélioré pour faciliter l'installation sur le profilé C
  • Bons effets visuels grâce au corps du boîtier noir et aux vis de fixation noires
  • Facilité de montage grâce aux vis de fixation vissées à l'aide d'une clé Allen
dispositif de décharge de traction par emboîtement

igus® éléments à sertir - Hauteur totale réduite grâce à la vis de réglage et hauteur optimale du boîtier

  • La longue surface d'appui améliore la stabilité du clip de sangle
  • La rigidité inhérente élevée augmente la sécurité de fonctionnement
  • Des nervures intégrées empêchent le câble de se détacher du dispositif de décharge de traction
igus® clips de sangle

Nouvelle auge de pression, auge d'accouplement et auge de pression avec nervures pour une meilleure durabilité à long terme

Résistance à la traction trois fois plus élevée qu'avec les clips de sangle standard

  • A. Collier de serrage standard en acier galvanisé à chaud, double auge et auge de pressage en plastique résistant aux chocs (n° d'art. CF14-1-Z, éléments standard)
  • B. Collier de serrage comme décrit ci-dessus, double goulotte et goulotte de pressage en igumid G (no. d'art. CFY14-1)
  • C. Clip de courroie "Chainfix", auge de raccordement et auge de pression en igumid G (no. d'art. CFX14-1)
comparaison des pinces à sangle

Clip de sangle standard

Clip de sangle à fixation par chaînette

Clip de bracelet en acier inoxydable à fixation par chaînette

Discutez de votre projet avec un expert