Change Language :
Les propulseurs rétractables sont aujourd'hui utilisés comme moteurs principaux et également pour le positionnement dynamique. Les entraînements extensibles doivent être alimentés en partie par des conduites hydrauliques ou d'eau, mais surtout par des câbles de moteur, pendant qu'ils sont déployés et rétractés à partir de la coque du navire. igus® propose à cet effet un grand nombre de types de chaînes porte-câbles qui s'adaptent parfaitement aux câbles concernés et permettent de réduire l'espace d'installation. Le faible poids et la résistance à la corrosion de la chaîne d'énergie constituent un avantage par rapport aux chaînes d'énergie en acier.

Propulseur rétractable
Chaînes d'énergie multibandes pour les charges élevées sur les trajets verticaux.

Décharge de traction spéciale
Chaînes d'énergie E4-1 superposées avec des câbles chainflex® pour réduire l'espace d'installation.

Une installation correcte est essentielle pour la durée de vie de votre système de câblodistribution, et igus® dispose d'une équipe d'ingénieurs dévoués prêts à vous aider à chaque étape du processus. De le inspection du site Web à le installation, en passant par la modernisation complète, notre équipe veillera à ce que votre système de câblodistribution ait une durée de vie aussi longue que possible.
Contactez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!