igus® shore power e-spool® - le système de gestion des câbles sans ressort

Enrouleur de câble d'alimentation de quai

Système de bobine de câble d’alimentation à quai :

  • Bobine à câble motorisé avec entraînement électrique
  • Avec panneau de contrôle ou télécommande
  • Avec contrôle de la tension et de la longueur
  • Avec la technologie des chaînes tordades au lieu d’un anneau coulissant
  • Version standard du conteneur permettant le déploiement de câbles de 115 pieds ou 180 pieds
  • Solutions spécifiques de conteneurs de 180 pieds ou plus, également certifiées DNV
  • Configurable avec différents câbles, selon la catégorie de puissance et de tension
  • Selon ISO 80005-1/80005-3
  • Sans glisser
  • Aucun émetteur rotatif supplémentaire n’est nécessaire
  • Câblage direct et ininterrompu de l’armoire de contrôle vers le connecteur
  • Résistant à l’eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations
  • Peu d’entretien et d’inspection

Produits d’unités de spooling offshore

TC56 twisterchain® series
  • Pour les mouvements circulaires et en spirale
CFCRANE chainflex®
  • Pour des applications lourdes
chainflex® CF330
  • Résistance aux UV et à l’huile

Discutez de votre projet avec un expert