SPO mobile (prise de courant de quai) avec l'enrouleur de câble

déplacer l'énergie ... protéger l'énergie ... gagner en flexibilité

e-chain® reel
  • Enrouleur motorisé e-chain® qui enroule une chaîne énergétique spéciale igus®.
  • Une chaîne d'énergie spéciale avec des inserts de rouleaux, attachée à la chaîne, devient la SPO mobile.
  • L'e-chain® avec SPO mobile peut être déployée avec l'équipement portuaire existant ou un treuil.
  • L'e-chain® protège et gère le câble afin qu'il ne reste pas exposé sur le terminal.
  • Le système est entièrement intégré dans la procédure de sécurité globale.
  • Peut être connecté à n'importe quel SPO stationnaire
  • Avec treuil pour la manipulation de câbles lourds
  • Longueur étendue de 164 à 197 pieds

  • Installer des SPO mobiles au lieu de SPO fixes directement
  • Également possible dans des espaces d'installation très restreints
  • Longueur étendue de 246-328 ft
  • Différents types de navires peuvent être raccordés à tout moment
  • Les câbles moyenne tension coûteux sont protégés contre l'abrasion et d'autres influences extérieures.
  • Manipulation aisée et sécurité accrue au travail : Le SPO mobile est conduit jusqu'au point de connexion, lourd et peu encombrant.
  • Les câbles n'ont pas besoin d'être traînés péniblement jusqu'au SPO stationnaire sur le quai.
  • Sécurité accrue, durée de vie plus longue et coûts réduits

Produits utilisés

rol e-chain®

rol e-chain®

5050HD e-chain®

e-chain® Série 5050HD

CFCRANE chainflex®

chainflex® câble moteur CFCRANE