Chaîne offshore - La chaîne énergétique pour les exigences élevées

Chaîne offshore OCS
Tech up triangle

Tech up

Triangle de baisse des coûts

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de durabilité

Durabilité

Structure de la chaîne offshore OCS

Chaîne offshore OCS

Séparation intérieure

Maillon de chaîne

Corde en fibre plastique

Soutiens de montage

Gamme de produits

Gamme de produits
Gamme de produits
Diamètre du câble Bonjour [mm]Ha [mm]Pitch [mm]Rayon de courbure [mm]Poids [kg/m]Charge de travail [kN]
Max. 80 mmMax. 80 mm180 mm187,5 / 750750 mm40kg/m187kN

Les projets les plus passionnants de la chaîne offshore OSC

OSC Off-Shore

Système de gestion des câbles d'alimentation à terre pour une unité de stockage flottante à Bahreïn

La chaîne offshore OCS peut être utilisée dans les industries suivantes :

Questions et réponses

Questions et réponses