énergie éolienne

Pièces en plastique utilisées dans les éoliennes pour l'énergie éolienne

Avantages :

  • Mouvements circulaires et de torsion sûrs
  • Protection des câbles contre les vibrations
  • Petits espaces d'installation, rayons étroits
  • Roulements sans entretien ni lubrification
  • Câbles à sécurité intégrée garantis jusqu'à 4 ans
  • Réduire les temps d'arrêt et augmenter la durée de vie des câbles et des tuyaux
énergie éolienne_3D_total.jpg

Produits adaptés à l'énergie éolienne

Chaînes électroniques®
  • Pour des mouvements circulaires sécurisés
  • Idéal pour les mouvements rotatifs avec des poids de remplissage élevés dans des espaces restreints
  • Angle de rotation jusqu'à 900°.
câbles chainflex
  • Pour les applications de torsion de +/- 90° avec une longueur de câble de 1m
  • Ignifugé
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • Éliminer les temps d'arrêt non planifiés
  • Réduire les coûts d'entretien
  • Prolongation de la durée de vie
  • Augmentation de l'efficacité des équipements
TwisterBand
  • Tourner à 7000
  • Mouvement rotatif dans des espaces extrêmement restreints
  • compact, modulaire, rentable
  • Remplissage facile
triflex R
  • Alimentation en énergie fiable
  • Haute résistance à la torsion
  • Grand espace de remplissage
  • Rayon de courbure étroit
  • Aluminium anodisé ou acier inoxydable 316 (1.4571)
  • Diverses options de montage du chariot (rail simple/double)
  • Autolubrifiant & sans entretien, silencieux
  • 40% plus rentable que les roulements à billes à recirculation de billes

Développement et production de centrales éoliennes

Peinture & Soudage
Aller à la page d'accueil de l'industrie robotique
Transport & assemblage