Change Language :

En termes de poids, la bicyclette igus® se démarque! 25 roulements iglide® dans la suspension avant, la fixation de la selle, les amortisseurs, les pédales, les dérailleurs et le cadre en carbone permettent de réduire le poids et d'augmenter la durée de vie. Cela est dû aux matériaux optimisés sur le plan tribologique, qui se caractérisent par des coefficients de frottement très faibles et une grande résistance à l'usure. Saleté et poussière? L'humidité? Aucun problème pour les roulements iglide®! L'absence de lubrification externe et la résistance élevée à la corrosion permettent une utilisation même dans les conditions ambiantes les plus difficiles.

Vous cherchez plus d'information sur l'utilisation des roulements dans les bicyclettes?
Cliquez ici!