Porte-câbles robustes

Chaîne électronique à usage intensif
Chaîne électronique à usage intensif

Chaîne d'énergie pour les applications exigeantes

  • Charges élevées
  • Longs trajets
  • Accumulation extrême de saletés
  • Rouleau pour réduire les forces de traction/cisaillement
  • Maillon d'extension pour créer des largeurs plus importantes et augmenter la capacité de charge
  • Séparateurs intérieurs
  • Soutiens de montage pour l'extrémité fixe et l'extrémité mobile
Les rouleaux dépassent de 0,3 mm le maillon latéral de Rol e-chain.®
Maillon à haute résistance
SérieHauteur intérieure Hi [mm]Largeur intérieure Bi [mm]Largeur extérieure Bi [mm]Hauteur extérieure Ba [mm]Rayon de courbure R [mm]Avec des rôles
4040HD5650-600104-66484135-5004040RHDdemander
5050HD8050-600110-660108150-10005050RHDdemander