Change Language :

Frank Schlögel (à droite) avec Andreas Hermey, chef du service Conception.
La gamme de chaînes énergétiques d'igus®' comprend plus de 40 000 variantes différentes. En outre, 950 câbles "chainflex®" peuvent être utilisés pour les chaînes et plus de 3 500 composants électriques sont disponibles en stock. "Très souvent, cependant, les exigences des clients sont si particuliers que nous ne pouvons pas livrer "" ," explique Theo Diehl, Product Supérieur Energy Chain Systems for Cranes.
Cela ne pose pas vraiment de problème, car une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés travaille à l'usine igus® de Cologne à la résolution de ces tâches spéciales. "Il peut s'agir de trajets extrêmement longs, par exemple, ou de systèmes assujetti à des salissures extrêmes, à la chaleur ou à des produits chimiques," explique Frank Schlögel, chef d'équipe. Pour l'ingénieur, chaque cas est un défi. La devise d'igus® " Yes we can! " est typique de l'attitude de l'entreprise.
Schlögel et son équipe ont réussi à trouver des solutions à des cas apparemment insolubles : des cas avec des vitesses de déplacement allant jusqu'à 480 mètres par minute, ainsi que des systèmes de chaîne d'énergie fonctionnant dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes ont tous été résolus. "L'un de ces systèmes se trouve dans le port à conteneurs de Dubaï, l'autre dans un terminal de chargement ferroviaire en Sibérie,"dit Schlögel, non sans une certaine fierté dans la voix. Avant d'être livrés, ces systèmes ont été soumis à des essais intensifs dans la chambre climatique d'igus. Dans ce cas, les chaînes d'énergie d'igus® doivent être adaptées exactement aux systèmes existants, ce qui peut amener le spécialiste à se déplacer dans le monde entier pour réviser personnellement le problème : par exemple, lorsqu'un port à conteneurs de l'État américain de Virginie veut remplacer la solution de festons obsolète d'un terminal de chargement par des chaînes d'énergie ultramodernes. L'Asie de l'Est est également une destination fréquente.La task force spéciale igus® n'est pas seulement flexible, elle est aussi rapide.En cas de besoin, un ingénieur igus® peut arriver presque partout dans le monde en l'espace de deux jours, selon la promesse d'igus®.