Le paperboard mobile - CompactChart

Flexible, innovant et léger

Profil

  • Ce qui était nécessaire :  Drylin® N Rail de guidage en combinaison avec un chariot de guidage
  • Exigences : Les composants doivent être particulièrement légers afin de ne pas augmenter sensiblement le poids de la charge. En outre, aucune graisse ou aucune huile ne doit contaminer le soutien. Le guide linéaire doit stabiliser le flipchart et présenter un faible coefficient de frottement. Il doit également pouvoir être monté/démonté intuitivement sans instructions.
  • Produits utilisés : système de guidage à profil bas drylin® N
  • Un succès pour le client : Les guidages linéaires utilisés offrent une capacité de charge élevée, sont absolument propres et ne nécessitent ni entretien ni lubrification. Ils ont également une longue durée de vie. Pour le transport des CompactCharts, les produits d'igus® sont extrêmement légers grâce aux matériaux en aluminium et en plastique et sont très peu encombrants avec une largeur de système de 17 mm et une hauteur de 9,5 mm.
CompactChart

Produits utilisés

drylin® N rail NS-01-17

drylin® N carriage NW-02-17

Problème

Solution

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Max Wahle
Max Wahle

drylin® Linear Bearings Product Manager

+1 800 521 2747Courriel