Transporteur lourd Goldhofer AG

Transporteur télescopique pour charges lourdes

e-chain® permet d'acheminer les câbles d'une remorque de 70 m de long pour les pales d'éoliennes

Profil

  • Ce qu'il fallait : Trois chaînes énergétiques de la série E4
  • Exigences : Acheminement sûr des câbles sur une longueur de 70 mètres, guidage d'un grand nombre de câbles avec un poids élevé.
  • Secteur d'activité :  Véhicules commerciaux
  • Succès pour le client : Avec l'E4.1, une chaîne électronique robuste® a été trouvée qui offre au client beaucoup d'espace pour le guidage des câbles et la sécurité de la planification grâce au processus fiable du système.
Transporteur de pales d'éoliennes à usage intensif

Problème

Solution

Outre le long trajet de l'approvisionnement en énergie, il fallait également relever le défi que représentait l'énorme câble à déplacer.

Vue intérieure du système télescopique. Les chaînes d'énergie se déplacent dans un guide à l'intérieur.

Avec l'E4.1, une chaîne d'énergie a été trouvée qui offre la robustesse et l'espace nécessaires pour le câble.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel