Change Language :

« FitoStinger » est un drone qui peut être utilisé pour la lutte contre les parasites. Un bras télescopique peut être positionné à proximité du point d'infestation et y pulvériser, par exemple, des pesticides. Les zones non touchées restent épargnées. Les roulements d'igus® sont installés dans le système de guidage des tubes de transport qui contiennent les pesticides, mais aussi dans le bras articulé. Des modules linéaires Drylin® ont également été installés. Le défi consistait à fixer le système lors des mouvements de basculement, de rotation ou d'oscillation afin d'éviter tout contact avec d'autres pièces. Cinq roulements à billes igubal® sont utilisés pour assurer un guidage optimal. Un autre problème se posait : Un mouvement linéaire précis pour retrouver avec précision le lieu infecté. Dans ce cas, le poids des pièces installées afin d'éviter une surcharge du drone en tant que système de transport était d'une grande importance. C'est pourquoi un guide drylin® en fibre de carbone a été utilisé - il offre la stabilité nécessaire et est extrêmement léger et résistant.
TSA CENTER / ADRONELINE (2 compañias), Iván, Sanz Martínez, Cerdanyola del Valles, Espagne
Vous trouverez ici les produits utilisés
Rendez-vous sur le site Web du concours manus®