Change Language :
L'entreprise Finbin reçoit le manuscrit vert pour l'utilisation des paliers lisses et des paliers à double bride iglide dans les poubelles électriques.
La société finlandaise Finbin développe une poubelle qui compacte les déchets à l'aide de l'énergie solaire. Ce système unique réduit considérablement les coûts d'exploitation et l'empreinte écologique. La technologie brevetée permet de comprimer les déchets dans un rapport de 6.
Autre avantage : la poubelle intelligente informe de manière autonome le système de gestion des déchets de son niveau de remplissage. La poubelle fonctionne comme une unité indépendante à usage public. Par conséquent, tous les composants doivent être aussi peu exigeants que possible en termes d'entretien. Pour les tiges de serrage, les ingénieurs ont utilisé des paliers lisses en polymère, et pour la trappe, la pédale et les tiges de transmission de la pédale, ils ont utilisé le tribo-polymère iglide G. Les paliers fonctionnent sans lubrifiant externe et sont insensibles à la poussière et à la saleté.