Change Language :
La série TH3 de chaîne® électrique est le premier porte-câble en plastique au monde développé conformément aux directives de conception hygiénique. Sa conception ouverte permet un nettoyage facile, tandis que les coins arrondis et l’absence de raccords boulonnés aident à éliminer les espaces morts où les germes peuvent s’accumuler. Le matériau bleu, couramment utilisé pour les composants en plastique dans l’industrie alimentaire, offre une excellente résistance aux agents nettoyants agressifs et aux produits chimiques. En conséquence, le TH3 est idéal pour les applications ayant les exigences d’hygiène les plus élevées, offrant un guidage sûr et fiable pour les câbles et les boyaux.
TH3 est disponible avec le choix entre deux hauteurs intérieures et 4 largeurs intérieures pour chacune de ces hauteurs. Jusqu’à 4 segments intérieurs fixes sont possibles pour les deux tailles. Cela signifie que les câbles et les boyaux peuvent être posés complètement séparément les uns des autres tout en restant suffisamment d’espaces pour le nettoyage.

Applications : Machines d’emballage, machines alimentaires et de boissons/remplissage, partout où les exigences d’hygiène sont très élevées et où les câbles et tuyaux doivent être guidés en toute sécurité
Apprenez les réponses à ces sujets et plus encore dans ce guide gratuit.

| N° de pièce | Bi | Ba | BR | Ha | Bonjour | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25.5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 95 111 70 35 25,5 180 110 300 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25.5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.