Change Language :
Les porte-câbles du système E6 offrent de nombreux avantages en plus d'une longue durée de vie. Ils fonctionnent de manière extrêmement silencieuse, avec un minimum de vibrations, et leur conception innovante réduit l'effet polygonal qui se produit lors du mouvement de roulement d'un porte-câbles de conception standard. Les niveaux de bruit extrêmement faibles ont été confirmés dans un rapport de l'agence d'inspection Rheinland.


Système E6 : pour fermer, appuyer et cliquer en position.

E-Tube®: Retirer les couvercles en les ouvrant à l'aide d'un tournevis.

Hauteur intérieure hi : 1,14 (29 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,18 - 4,72 (30 - 120 mm)
Rayons de courbure R : 2,17 - 5,91 (55 - 150 mm)
Pas : 0,87 (22 mm)

Hauteur intérieure hi : 29 mm
Largeurs intérieures Bi : 30 - 120 mm
Rayons de courbure R : 55 - 150 mm
Pas : 22 mm

Hauteur intérieure hi : 1,38 (35 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,18 - 4,72 (30 - 120 mm)
Rayons de courbure R : 2,17 - 2,95 (55 - 100 mm)
Pas : 0,98 (25 mm)

Hauteur intérieure hi : 1,57 (40 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,57 - 11,81 (40 - 300 mm)
Rayons de courbure R : 2,48 - 7,87 (63 - 200 mm)
Pas : 1,09 (27,8 mm)

Hauteur intérieure hi : 2,05 (52 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,57 - 11,81 (40 - 300 mm)
Rayons de courbure R : 2,95 - 9,84 (75 - 250 mm)
Pas : 1,18 (30 mm)

Hauteur intérieure hi : 2,44 (62 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,97 - 15,75 (50 - 400 mm)
Rayons de courbure R : 4,53 - 13,78 (115 - 350 mm)
Pas : 1,97 (50 mm)

Hauteur intérieure hi : 3,15 (80 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,97 - 23,62 (50 - 600 mm)
Rayons de courbure R : 5,91 - 17,72 (150 - 450 mm)
Pas : 2,56 (65 mm)

Hauteur intérieure hi : 3,15 (80 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,97 - 23,62 (50 - 600 mm)
Rayons de courbure R : 5,91 - 17,72 (150 - 450 mm)
Pas : 2,56 (65 mm)

Hauteur intérieure hi : 1,10 (28 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,18 - 4,72 (30 - 120 mm)
Rayons de courbure R : 2,17 - 5,91 (55 - 150 mm)
Pas : 0,87 (22 mm)

Hauteur intérieure hi : 1,57 (40 mm)
Largeur intérieure Bi : 2,44 (62 mm)
Rayons de courbure R : 2,48 - 7,87 (63 - 200 mm)
Pas : 1,09 (27,8 mm)

Hauteur intérieure hi : 2,05 (52 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,57 - 11,81 (40 - 300 mm)
Rayons de courbure R : 2,95 - 9,84 (75 - 250 mm)
Pas : 1,18 (30 mm)

Comment assembler les porte-câbles du système E6.
Instructions d'assemblage Système E6Différents exemples d'applications utilisant les chaînes porte-câbles E6 dans diverses industries à travers le monde.
Applications E6Que vous soyez intéressé par des solutions de bout en bout, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!