bandeau de grand voyage

Les gouttières de guidage soutiennent les transporteurs de câbles de la chaîne électronique® qui parcourent de longues distances

Abreuvoirs guides en acier galvanisé et en aluminium

Types de fosse-guide

Goulotte de guidage en super aluminium

Goulotte de guidage en super-aluminium

  • Kit modulaire, deux versions - Basic et Heavy Duty
  • Assemblage facile et rapide, résistant à la corrosion et à l’eau
  • Les barres de glissière protègent contre l’abrasion à grande vitesse
goulottes de guidage en acier

Goulottes de guidage en acier

  • Stable et robuste pour les usines/machines lourdes
  • Acier galvanisé, acier inoxydable à la demande
  • Grande sélection en 2 pièces, ajustable à la largeur de la chaîne
Plateau de soutien en super aluminium

Plateaux de soutien

  • Pour un fonctionnement sécuritaire et sans entretien
  • Fait d’acier et de super aluminium
  • Installation facile avec plusieurs options de montage

Autres solutions pour les longs voyages

systèmes de guidage

Systèmes de guidage

  • Système Flizz – chaînes fermées pour de longues distances
  • Guidefast - réduire le temps d’installation sur les grues intérieures
  • Guidelok horizontal – pour de longs voyages sans support
FTA

FTA (bras de remorquage flottant)

  • Extrémité mobile flottante pour compensation parallèle
  • Petite, légère, peu coûteuse, compatible avec le PPDS
  • Un passage sans force prolonge la durée de vie
entretien prédictive

Entretien prédictive

  • Systèmes de surveillance de l’état
  • iSense Smart Plastics - entretien/réparation
  • Système de détection Push/Pull - arrêt/alarme

Foire aux questions

  • Permettre aux porteurs de câble de parcourir de longues distances selon un trajet linéaire.
  • Empêcher les transporteurs de câble de bouger de gauche à droite, ce qui pourrait nuire à la durée de vie.
  • Offrez une meilleure protection contre les éraflures à grande vitesse.
  • Les conditions environnementales (exposition à des produits chimiques, à l’eau salée ou à des températures extrêmes).
  • Résistance et capacité portante requises.
  • Zone d’installation et espace d’application.
  • Facilité d’installation et d’entretien.
  • Base : Soutient le mouvement du porte-câbles et offre une base stable.
  • Porte-câble : Protège et organise les câbles, évitant les emmêlements et les dommages.
  • Barres de glissement : Réduisent la quantité de chaîne et de câble nécessaires dans un système complet.
  • Profil du silencieux : Minimise le bruit opérationnel.
  • Extrémité mobile flottante : Permet un passage sans force des porteurs de câble dans l’auge, prolongeant ainsi la durée de vie.
  • Assurez-vous que la zone est dégagée et de niveau pour un bon alignement.
  • Utilisez des fixations recommandées par le fabricant et un espacement de soutien.
  • Sécurisez et organisez correctement les câbles à l’intérieur de l’abreuvoir avec un porte-câbles.
  • Pensez à l’expansion future des câbles; Surdimensionnez la mangeoire si possible.
  • La hauteur de la rampe de guidage devrait être au moins deux fois la hauteur du porte-câble.
  • Chaque côté devrait avoir un espace minimum de 2 mm par rapport au porte-câble.
  • Déterminez la longueur de course de la chaîne ainsi que la longueur supplémentaire.
  • La moitié de la longueur de l’auge (arrondie vers le haut) devrait avoir des barres de glissement si le porte-câble est monté au centre.
  • Notre configurateur e-chain® peut déterminer la longueur et les quantités nécessaires pour votre application.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel