bandeau de la chaîne e-z

Installation facile des câbles à partir du rayon intérieur ou extérieur

Avantages :

  • Remplissage facile et rapide de l'extérieur (version E) ou de l'intérieur (version Z)
  • Accès aux câbles sans ouvrir ou fermer les couvercles
  • Conception monobloc économique
  • Contour extérieur résistant à la saleté
  • Indice d'inflammabilité UL94-V2
  • Hauteur intérieure de 5 mm à 48,5 mm

Chaînes E-Z

Chaînes qui s'ouvrent sur le rayon intérieur

Rayon intérieur de la chaîne EZ

Chaînes qui s'ouvrent sur le rayon extérieur

Rayon extérieur de la chaîne EZ

Outils & Configurateurs

Configurateur de chaîne électronique
Bibliothèque CAO

e-chain® Bibliothèque CAD


Suggestion : Certifications & Approbations

salle blanche echain

echain UL94

echain ESD

Contacter un expert en câblo-transporteurs