drylin® SET - Tube facile

Unité linéaire pour faciliter les ajustements de format

Unité linéaire EasyTube pour des fonctions de réglage faciles

Avantages :

  • Absolument sans lubrification
  • Résistant à la corrosion lorsqu'il est spécifié avec une vis sans fin en acier inoxydable
  • Léger (aluminium et polymère)
  • Peut être actionné des deux côtés à la main ou par un moteur
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 80°C (176°F)
  • Idéal pour les applications de lavage

Diagramme SET