Actionneurs à vis sans fin avec arbres : SHT/SHTP

  • Coût inférieur à celui des actionneurs à roulement à billes
  • Roulements et écrous de vis sans fin autolubrifiants fonctionnant à sec.
  • Les guides d'arbre permettent à la saleté de s'échapper facilement du système.
  • Plusieurs matériaux pour les arbres, de l'aluminium léger à l'acier résistant à la flexion en passant par les alliages inoxydables.
  • Différents cordons de vis disponibles
  • Accessoires tels que moteurs, volants, capteurs, etc.

Shop Actionneurs à vis sans fin avec arbres

SHT - standard

SHT - Longueur de chariot standard

  • Arbres de guidage de 8 mm à 30 mm
  • Pour des vitesses jusqu'à 100 tr/min
  • Version inoxydable de la série 300 disponible
HTS-BB - grandes vitesses & précision

SHT-BB - Pour applications motorisées

  • Applications de vis à billes
  • Vitesses jusqu'à 1 500 tr/min (en fonction de la charge/longueur)
  • Vis à billes multiples, matériaux des écrous &
HTSC - Chariot compact

SHTC - Chariot compact

  • Guides d'arbre de 12 mm à 50 mm
  • Équipé de soutiens de vis à billes
  • Comprend nos tables les plus résistantes
HTSS - Avec vis de plomb à grand hélice

SHTS - Avec vis de plomb à grand hélice

  • Plusieurs fils à pas rapide disponibles
  • Pour des ajustements de format plus rapides
  • Idéal pour les applications inférieures à 100 tr/min
HTS-PL - Pour un jeu axial et radial réduit

SHT-PL - Réduction du jeu axial/radial

  • Ecrou précontraint par un ressort constant pour la réduction du jeu axial
  • Le jeu radial peut être ajusté en fonction des exigences de l'application
  • Compact et léger
HTS-ZB - High-Helix avec écrou sans jeu

SHT-ZB - High-Helix avec écrou sans jeu

  • Mouvement axial de haute précision
  • Disponible en diamètres d'arbre de 8 et 12 mm
  • Plusieurs vis d'entraînement disponibles
HTS- avec conception hygiénique

SHT- avec conception hygiénique

  • Idéal pour un nettoyage facile dans les lavages à haute pression
  • Roulements et écrous en polymère conformes à la FDA
  • Boîtier et arbres en acier inoxydable
HTS-FF - pour les applications horizontales

SHT-FF - pour les applications horizontales

  • Avec mécanisme de blocage rapide
  • Réglage précis et rapide
  • Écrou autobloquant pour la vis-mère
Actionneur HTS-HX

SHT-HX : Table coulissante XY

  • Déplacement à deux axes à faible coût
  • Compacte
  • Disponible avec un jeu radial et axial réglable

Exemples d'application

Dispositif d'essai de flexion

Outil d'essai prêt pour la production en série

drylin HTS

Des chariots de manutention pour des tâches particulières

HTS

Autres applications des tables linéaires à broche


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Max Wahle
Max Wahle

drylin® Linear Bearings Product Manager

+1 800 521 2747Courriel