Change Language :

"Le système fonctionne sans problème depuis le lancement de la production en série. La fonction anti-rotation assure un ajustement parfait de la bague dans son logement. Le couple de frottement est parfaitement adapté, ce qui nous permet de supposer que nous continuerons à utiliser ces composants pendant longtemps," déclare Jürgen Riedel. Le fabricant de machines agricoles en retire des avantages : l'usure a été considérablement réduite par rapport aux paliers lisses en métal et le bruit généré lors du fonctionnement de l'équipement est moindre. En outre, ils sont plus économiques car il n'est plus nécessaire de retravailler l'alésage du logement des paliers lisses dans le tube de roulement en aluminium.
nul