Soutien de montage fonctionnel pour les porte-câbles directement à partir de l'imprimante 3D

Aperçu de l'application :

  • Ce qui était nécessaire : Soutiens de montage et extrémités mobiles pour les chaînes d'énergie de l'imprimante 3D à grande échelle igus.
  • Méthode de fabrication : extrusion de filament (FDM)
  • Exigences : Similitude avec le matériau de la chaîne d'énergie, soumis à des forces de traction et de flexion
  • Matériau : igumid® P190-PF
  • Industrie : Imprimante 3D
  • Un succès grâce à la collaboration : Des pièces fonctionnelles individuelles ont pu être produites en quelques heures, l'imprimante 3D peut être rendue plus compacte et plus rentable grâce aux pièces spéciales.

Problème

Solution

Une construction légère et une liberté de géométrie facilement réalisables grâce à l'impression 3D

L'impression 3D permet de réaliser facilement une grande variété de géométries et la fabrication additive est plus rentable que les méthodes de fabrication traditionnelles.

Impression multi-matériaux avec igumid P190 & iglide i190

Dans l'impression multimatériaux, deux matériaux ou plus peuvent être combinés en un seul composant au cours d'un processus d'impression unique. Ici, une pince fabriquée à partir des matériaux partenaires iglidur i190 et igumid P190.