Change Language :


1.1 : Dans certaines applications de faible à moyenne intensité, il est possible d'utiliser des câbles flexibles continus d'un bon rapport qualité-prix.
Vous nous avez peut-être déjà entendu le dire, mais les conseils utiles valent toujours la peine d'être répétés : il est important d'utiliser des câbles spécialement conçus pour une flexion continue dans des applications exigeantes à cycle élevé.
Cependant, toutes les applications ne sont pas aussi exigeantes les unes que les autres. Dans les cas où il est possible d'utiliser un câble à flexion continue de faible à moyenne intensité, il existe des options intéressantes et rentables.
Tout d'abord, passons en revue quelques applications particulières qui pourraient bénéficier de câbles flexibles continus rentables. Bien sûr, chaque application a son propre ensemble de paramètres uniques, mais en général, un câble flexible continu moins coûteux peut être utilisé dans les domaines suivants :
Maintenant que nous avons discuté des applications potentielles des câbles flexibles continus économiques, passons en revue les caractéristiques et les avantages des câbles eux-mêmes. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de câbles flexibles continus économiques pour applications moyennes proposés par igus®. Sur la base du prix et des caractéristiques de performance, ces câbles seraient considérés comme "économiques », tandis que les câbles plus robustes et plus chers également proposés par igus® seraient considérés comme « standard » ou « premium ». Pour une vue d'ensemble de la gamme complète de câbles chainflex® d'igus®, visitez notre site Web.
Liens et outils utiles
Chainflex® CF210 câbles à flexion continue
Chainflex® CF270 câbles flexibles continus
Chainflex® CF113 câbles à flexion continue
Chainflex® CF211 câbles flexibles continus