Change Language :

Liens utiles
6 raisons d'envisager le plastique

Figure 1 : Les rotules en plastique durent plus longtemps et ne se corrodent jamais comme les rotules en métal ou en bronze.
Lorsque l'on commence à travailler sur un nouveau projet nécessitant un contrôle de mouvement, l'une des considérations les plus importantes est le choix des roulements à utiliser.
Il est facile de se rabattre sur ce que l'on utilise depuis des années au lieu de se lancer dans de nouvelles idées ou de nouveaux concepts. Vous pourriez être plus enclin à vous en tenir à des roulements en acier ou en bronze, volumineux et robustes, sans penser aux avantages des roulements en plastique. Cependant, dans la plupart des applications, les roulements sphériques en plastique offrent de meilleures performances que leurs homologues en métal.
Les questions générales que l'on se pose généralement lorsqu'il s'agit de choisir les roulements qui conviennent à une application sont les suivantes : quel type de roulement fonctionnera sans problème dans des environnements difficiles, quel type de roulement peut supporter une large gamme de charges, de vitesses et de températures, et quel type de roulement possède les caractéristiques nécessaires pour éviter une défaillance prématurée?