Change Language :

1.1 igus® propose la bande twister pour les applications rotatives avec des mouvements circulaires ou en spirale.
Les chaînes porte-câbles sont conçues pour gérer une large gamme de mouvements rotatifs, qu'il s'agisse de mouvements simples ou de configurations très complexes. Le choix du bon système de transport de câbles peut s'avérer difficile, mais il est essentiel pour optimiser les performances et la fiabilité des applications rotatives.
Dans ce guide, nous explorons trois types d'applications rotatives courantes et les systèmes de transport de câbles les mieux adaptés à chacune d'entre elles.

1.2 Un porte-câble à chaîne d'énergie utilisé pour une application rotative.
Dans les applications rotatives où l'espace d'installation est important, il est possible d'utiliser une chaîne porte-câbles standard (dans ce cas, « standard » signifie que la chaîne porte-câbles ne peut se plier que dans une seule direction). Ce type de mouvement rotatif présente des avantages. Le système de porte-câbles est facile à installer, peu coûteux et capable d'un angle de déplacement allant jusqu'à 450 degrés.
Il est important de se rappeler que dans ce type d'application rotative, la chaîne porte-câbles sera relativement longue et que sa longueur ne peut pas être calculée. En outre, par rapport à d'autres types d'installations, la chaîne porte-câbles est plus importante à l'usure et les soutiens de montage sont soumis à des contraintes plus importantes.
Tous les porte-câbles igus® energy chain, les tubes d'énergie et les câbles flexibles continus chainflex® conviennent à ce type d'application.
Dans les applications rotatives avec des mouvements circulaires ou en spirale, il est important d'utiliser une chaîne porte-câbles spécialement conçue pour ce type de mouvement. igus®' propose par exemple deux types de porte-câbles capables d'effectuer des mouvements circulaires ou en spirale.

1.3 Twisterchain utilisé pour guider et protéger les câbles sur un robot à six axes.
twisterchain est un porte-câbles robuste qui peut effectuer des mouvements circulaires / en spirale jusqu'à 540 degrés et des vitesses de rotation aussi rapides que 13 pieds par seconde. Grâce à sa conception modulaire, les câbles et les tuyaux peuvent être facilement remplacés par des barres transversales qui s'ouvrent des deux côtés. twisterchain est idéal pour les applications à espace restreint pour les robots articulés, les machines de manutention, les machines d'emballage, les machines à verre ou les tables tournantes.
twisterband est un porte-câbles compact qui peut tourner à 3 000 degrés dans un espace minimal. twisterband guide l'énergie, les données et les médias avec peu d'usure et est extrêmement rentable. À des vitesses de rotation élevées, le porte-câbles reste proche de l'axe. Il est idéal pour les mouvements rotatifs dans les espaces les plus réduits et élimine le besoin de solutions rotatives coûteuses. Le twisterband peut être utilisé dans une variété d'applications, y compris l'équipement médical, les manèges de parcs à thème, l'équipement de radar et de télescope, et l'équipement d'essai, de mesure, de manutention, de levage et d'installation.
Dans les applications où l'espace d'installation est limité, il est préférable d'utiliser une chaîne porte-câbles à rayon de courbure inversé (RRA). Le rayon de courbure inverse est défini par la capacité d'une chaîne porte-câbles à se déplacer dans deux directions différentes. Par rapport aux systèmes standard et latéral, la longueur de la chaîne porte-câbles utilisée dans une application RBR sera la plus courte. Parmi les autres avantages, citons un angle de déplacement allant jusqu'à 540 degrés, la possibilité de calculer facilement le nombre de maillons dont la chaîne porte-câbles aura besoin et une sécurité accrue grâce aux parties guidées du système (fixes et mobiles). Pour les porte-câbles avec RBR, igus® recommande un câble ou un tuyau par compartiment (en particulier dans les applications montées sur le côté) et une décharge de traction pour un côté du système.
La vidéo ci-dessous montre un exemple d'application RBR à l'aide d'une chaîne porte-câbles d'igus®.
Presque tous les porte-câbles à chaîne d'énergie igus®' sont disponibles avec RBR. Nous en proposons un certain nombre en stock, mais nous pouvons également concevoir un système sur mesure pour des applications particulières.
Comme chaque application rotative est généralement différente, je recommande vivement de profiter de nos services de consultation gratuits.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!