Change Language :


Pour un ingénieur concepteur, la spécification de la meilleure chaîne porte-câbles pour une application particulière est une partie importante du processus de conception. Il existe un grand nombre d'options différentes, mais une fois que vous avez choisi un porte-câbles, il reste une étape cruciale : le choix des accessoires. Vous trouverez ci-dessous quelques accessoires importants à prendre en compte.
La décharge de traction est un élément clé de tout système de porte-câbles, car elle permet de positionner correctement les câbles dans la cavité du porte-câbles. Une décharge de traction appropriée protège les câbles contre les dommages et prolonge la durée de vie des câbles et des tuyaux.
igus® propose un certain nombre d'options de décharge de traction spécialement conçues pour ses gammes de porte-câbles et de câbles flexibles continus :

Les colliers de serrage Chainfix assurent une décharge de traction dans les chaînes porte-câbles énergétiques à l'aide de colliers et d'éléments de pression. Ils peuvent être utilisés avec les soutiens igus® KMA.

Lors de l'utilisation de colliers de serrage, les câbles sont fixés aux dents de la plaque, qui se clipse dans le rail profilé sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des boulons ou de la quincaillerie. Pour gagner du temps, la plaque peut être directement intégrée dans le soutien de montage du porte-câbles.

Les blocs de décharge de traction modulaires sont conçus pour les petits câbles dont le diamètre est compris entre 4,3 et 14 millimètres. Les blocs de décharge de traction éliminent le besoin de matériel de fixation.
Les goulottes de guidage sont idéales pour les longs trajets (généralement 20 pieds ou plus) afin d'assurer un fonctionnement fluide et sans frottement d'un porte-câbles. igus® propose des goulottes de guidage qui sont réglables à la largeur du style et de la taille particulières du porte-câbles utilisé afin de maintenir un dégagement adéquat.
Les trois styles différents proposés par igus® sont les suivants :

Cette auge de guidage est peu coûteuse et facile à assembler. Ses caractéristiques de faible bruit et de résistance à la corrosion en font un outil idéal pour presque toutes les applications. Le « Super Trough » en aluminium est disponible avec des bandes de glissement intégrées pour éviter l'usure dans les applications à grande vitesse et trois options de fixation différentes, y compris des soutiens, des colliers de fixation inférieurs et des connecteurs d'interface. Pour plus de commodité, cette gouttière particulière peut être améliorée pour des applications plus lourdes.

Cette goulotte de guidage est destinée à des applications particulièrement robustes, telles que celles que l'on trouve dans la construction d'usines. Bien que chaque taille utilise un rail profilé commun sur lequel les pièces de guidage sont assemblées, les soutiens de l'auge varient en hauteur et la connexion des joints est spécifiée pour l'application individuelle. Les parties latérales sont disponibles en acier galvanisé et, sur demande, en acier inoxydable.

Un plateau de soutien est conçu pour supporter la partie inférieure d'un porte-câbles. Ce système est livré avec un porte-câble à chaîne d'énergie, prêt à être installé sur votre machine sur des profilés ou des soutiens muraux.

Les soutiens de montage sont un élément essentiel d'un système de porte-câbles, car ils permettent d'éviter que le porte-câbles ne s'incline. igus® propose deux types de soutiens de montage : l'un en plastique haute performance et en acier, l'autre en version KMA, qui se fixe au ras de la machine.

Les tuyaux de protection PMA sont destinés aux applications nécessitant une protection souple des fils et des câbles électriques. igus® propose une gamme de PMA, qui peut être utilisée dans une variété d'applications allant des systèmes de génie mécanique et automobile aux usines chimiques avec des températures élevées et des robots à haute vitesse et à cycle élevé.
Que vous soyez intéressé par des solutions de bout en bout, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!