câbles résistants à l'huile

Câbles flexibles résistants à l'huile

  • Pas de résistance à l'huile : la gaine extérieure des câbles est endommagée en peu de temps. Convient aux applications sans huile, telles que les machines à travailler le bois.
  • Résistance à l'huile selon DIN EN 60811-2-1/DIN EN 50363-4-1 courte : l'exposition aux huiles telles que les huiles hydrauliques peut être utilisée. Utilisable dans les machines de moulage par injection.
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-2-1/DIN EN 5063-10-2 : pas ou peu d'exposition aux huiles synthétiques devraient être utilisées dans les machines-outils sans bio-huiles.
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-2-1 et résistant aux bio-huiles selon VDMA 24567 avec Plantocut 8 S-MB de DEA : résistant aux huiles synthétiques et aux bio-huiles. Idéal pour les machines-outils.

chainflex® Recherche de produits

Recherche de produits chainflex

chainflex® Calculateur de durée de vie

calculateur de durée de vie

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel