Change Language :

Les câbles chainflex® sans halogène sont fabriqués sans éléments halogènes. Les halogènes sont des isolants efficaces lorsqu'ils sont utilisés comme non-conducteurs, c'est pourquoi ils sont souvent utilisés comme matériaux de gaine pour les câbles (l'exemple le plus courant est le PCV). Les halogènes présentent des risques en cas d'exposition au feu, car les éléments se libèrent dans l'air et, combinés à l'eau, ils produisent un acide toxique. Pour les applications exposées au feu, il convient d'utiliser des câbles sans halogène.
igus® propose une gamme de câbles sans halogène pour répondre aux besoins de votre application : le câble de commande CF9, le câble de données CF11, le câble Ethernet CFBUS-PUR BUS & , le câble de système de mesure CF113-D, le câble servo CF27 et le câble d'alimentation moteur CF340, entre autres, dans la gamme chainflex. Ces câbles présentent également de nombreux autres avantages, tels que la résistance à l'huile, la résistance aux liquides de refroidissement et la résistance aux UV.

Matériaux de la gaine PUR et TPE : sans halogène