Change Language :
... dans la chaîne énergétique.
Les câbles chainflex® évitent les temps d'arrêt des câbles dans les applications de la chaîne énergétique.
Les avantages et les caractéristiques spéciales peuvent être résumés par "unique - tested - lean".
Avantages
Pour toute question concernant les avantages des câbles hautement flexibles chainflex®, nos responsables produits sont à votre disposition.

Élément central pour les contraintes de traction élevées
1. Pour stabiliser le toron composite à l'intérieur du câble et éviter ainsi le tire-bouchonnage et les ruptures d'âme.
Fil de cuivre optimisé
2. Pour éviter les ruptures de l'âme et assurer ainsi la durabilité en mouvement continu, même pour de petits rayons de courbure dans la chaîne d'approvisionnement en énergie.
Isolation de l'âme
3. Uniquement du PVC ou du TPE de première qualité, extrudé sous pression. Les matériaux qui ont résisté à l'épreuve du temps sur des millions de kilomètres d'âme sont utilisés dans les applications de la chaîne d'énergie.
Tressage en faisceaux
4. Renforcement de la tresse de l'âme, soulagement des âmes dans le rayon des faibles contraintes de traction/pression et, par conséquent, prévention du tire-bouchonnage et des ruptures d'âme.
Gaine intérieure extrudée à soufflet
5. Soutien du toron composite à l'extérieur et donc prévention du tire-bouchon et des ruptures de l'âme.
Blindage total avec tresse de blindage optimisée
6. Prévention de la rupture du blindage et donc augmentation significative et/ou sauvegarde des caractéristiques CEM d'un câble.
Haute résistance à l'abrasion, avec gaine extérieure extrudée sous pression
7. Soutien de la tresse de blindage, moins d'abrasion dans la chaîne d'énergie et donc une durée de vie manifestement plus longue, même dans les applications très dynamiques.

Tous les câbles chainflex® ont été testés pour leur durabilité dans notre grand laboratoire d'essai d'une superficie de plus de 18 840 pieds carrés. Cela nous permet également de vous fournir de l'information sur la durée de vie d'un câble dans son application. Envoyez-nous une demande ou utilisez notre calculateur de durée de vie sur Internet.
chainflex® vous offre de nombreux autres avantages qui vous facilitent la vie et réduisent les dépenses de votre entreprise.
Outre notre boutique en ligne, vous trouverez également les aides utiles suivantes :

fort
Câbles flexibles pour les applications mobiles

unique ...
Détails de la conception : plus de durée de vie, moins d'espace, plus de dynamique

testé...
dans le laboratoire igus®

Chainflex® fonctionne
Le câble chainflex® fonctionne pour les applications dynamiques.

Chainflex® testé, testé, testé
Les câbles chainflex® sont conçus spécifiquement pour les systèmes de chaînes d'énergie - testés et éprouvés!

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.