PROFINET FastConnect

Connecter rapidement, de façon sécuritaire et facilement avec PROFINET FastConnect

Une nouvelle technologie permet d'économiser jusqu'à 46 % du temps de harnachement

Tous les détails du nouveau câble PROFINET CF898.061.FC en un coup d'œil

igus® No. de pièce Nombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²] Diamètre extérieur [mm] Indice du cuivre [kg/km]  Poids [kg/km]
CF898.061.FC (4x0,34)C 7,0 25 72
triangle tech up

Tech up

baisse du coût du triangle

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de durabilité

Durabilité

chainflex® portefeuille
garantie

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel