CF270.UL.D

Gagnez 10 % d'espace d'installation et utilisez les nouvelles tendances en matière de connecteurs

Tech up

Tech up

Baisse des coûts

Baisse des coûts

Preuve

Preuve

  • Testé dans le plus grand laboratoire d'essai (3 800 m²) de ce type pour les câbles dans les applications mobiles
  • Essai 4831 avec plus de 18 millions de coups à 9,1xd
  • Certifications : UL AWM Styles 3646 et 21223 avec 1 000 V et 80°C
  • Calculer la durée de vie du câble en ligne :
Durabilité

Durabilité

  • La légèreté permet de réduire les besoins en énergie pour le mouvement
  • Une déclaration claire concernant la durée de vie augmente la disponibilité de la machine
  • igus® a investi dès le début dans Mura Technology et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes :
N° de pièce Nombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Diamètre extérieur [mm] Indice du cuivre [kg/km] Poids [kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D (4G1,5+(2x1,5)C)C 11.5 146190
CF270.UL.25.15.02.01.D (4G2,5+(2x1,5)C)C 13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D (4G4.0+(2x1.5)C)C 15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D (4G10+(2x1,5)C)C 16.5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D (4G10+(2x1,5)C)C 19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D (4G16+(2x1,5)C)C 22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D (4G0.75+2x(2x0.34)C)C 1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D (4G1.0+2x(2x0.75)C)C 12.5 139 200
CF270.UL.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 12.5 162210
CF270.UL.25.15.02.02.D (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 15.5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D (4G4.0+2x(2x1.5)C)C16.5 322403
CF270.UL.60.15.02.02.D (4G6.0+2x(2x1.5)C)C 18.5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D (4G10+2x(2x1,5)C)C 21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D (4G16+2x(2x1,5)C)C 24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D (4G25+2x(2x1,5)C)C 27.512191422
CF270.UL.07.04.D (4G0,75)C 8 4781
CF270.UL.10.06.D (6G1.0)C 9.587133
CF270.UL.15.04.D (4G1.5)C 978116
CF270.UL.25.04.D (4G2,5)C 10.5129173
CF270.UL.40.04.D (4G4.0)C 12.5193255
CF270.UL.60.04.D (4G6.0)C 14.5297356
CF270.UL.100.04.D (4G10)C 17495551
CF270.UL.160.04.D (4G16)C 20.5755819
CF270.UL.250.04.D (4G25)C 2511171256
CF270.UL.350.04.D (4G35)C 2815971696

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel