CF211

Système de mesure FANUC pour les environnements secs

Tech up
  • Extension de la gamme de câbles du système de mesure CF211 pour un plus grand choix de technologies d'entraînement adaptées
  • Certification UL pour une utilisation dans le monde entier
Tech up
  • Le choix du PVC comme matériau de l'enveloppe extérieure permet de réaliser 35,8 % d'économies.
  • Réduction des temps d'arrêt grâce à de l'information claire sur la durée de vie
Preuve
  • Garantie de 36 mois de chainflex®: Certifié UL
  • Essai n° 6064 : CF211 avec plus de 18 millions de coups (rayon de courbure : 75 mm)
  • Calculer la durée de vie du câble en ligne [Link extid="427" title="here"]
Durabilité
  • igus® a investi dans Mura Technology dès le début et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes