Système de mesure Fanuc pour les dommages graves causés par l'huile

Système de mesure câbles chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

CF111.D
  • Extension de la série de câbles pour systèmes de mesure CF111.D pour un plus grand choix de technologies d'entraînement
  • Certification UL pour une utilisation dans le monde entier
  • Économiser plus de 35 % sur les câbles spéciaux grâce à la normalisation
  • Réduction des temps d'arrêt grâce à de l'information claire sur la durée de vie
  • La garantie chainflex de 36 mois® est certifiée UL
  • Essai 6064 : CF111.D à plus de 19,6 millions de coups (rayon de courbure : 75 mm)
  • Calculer la durée de vie du câble en ligne [Link extid="427" title="here"]
  • igus® a investi dans Mura Technology dès le début et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes

Parcourir les autres câbles

Câble hybride

Câbles hybrides

réadaptable

Similaire à FANUC Cable Assemblies