cfclean

Une combinaison puissante pour votre salle blanche

Tech up
  • 39% plus mince
  • 43% plus léger
  • Durée de vie garantie 20 millions à un rayon de 70 mm
Baisse des coûts
  • Élimination des prototypes coûteux qui doivent être planifiés à un stade précoce
  • Possibilité de stockage, donc de petites quantités pour les clients
  • Échange rapide dans les usines de production existantes
Preuve
  • Essai 5497 : état provisoire : 50 millions de coups (l'essai se poursuit avec succès)
  • Calcul de la durée de vie en ligne en préparation
Durabilité
  • Réduction du poids et de la dépense d'énergie lors de l'accélération
  • Réduction des ressources grâce à la diminution des matériaux
  • Réduction des déchets, car seules les pièces réellement défectueuses doivent être remplacées.

chainflex CFCLEAN en combinaison avec e-skin flat

e-skin® système de guidage par câble plat
  • Système de guidage du câble modulaire et remplissable de manière flexible pour un remplacement aisé du câble
  • Câble sans gaine extérieure lourde et épaisse
  • Entretien rapide et facile, manipulation aisée
  • Certification salle blanche classe 1
  • Aucun nouveau câble plat n'est nécessaire en cas d'ajout d'un nouveau câble
  • Pas de déchets en cas de remplacement, car le système entier n'a pas besoin d'être remplacé

e-skin plat

Autres câbles chainflex

plastiques intelligents

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel