cf dnv

Câbles en chaînes électriques du seul fournisseur au monde avec l’approbation DNV

triangle tech up

Tech up

baisse du coût du triangle

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de durabilité

Durabilité

Seul fournisseur au monde avec l’approbation DNV pour des câbles adaptés à la chaîne sur navires

Câbles de commande, de servomoteurs, de moteurs et de robots, ainsi que câbles de bus, de données, d'encodeurs et de fibres optiques

Températures de fonctionnement jusqu'à -40°C et résistance aux UV

Tous les câbles sont résistants à l'huile conformément à la norme MUD NEK606.

Plus de 370 câbles DNV différents au total

Le tout avec la garantie chainflex typique de 4 ans.

Où est-ce que j’ai besoin de l’approbation DNV, de toute façon?

Résistance garantie à l'huile, au soleil et à la mer

garantie chainflex
DNV-GL avec chainflex