câble de contrôle chainflex

Premier câble IO-Link torsadable avec une garantie de 4 ans pour la torsion et la chaîne électronique

Tech up

Tech up

Baisse des coûts

Baisse des coûts

Preuve

Preuve

Durabilité

Durabilité

  • L'utilisation de composants intelligents connectés au robot permet d'augmenter la disponibilité de l'équipement et de prolonger la durée d'utilisation de l'interrupteur de fin de course.
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique
Câbles ini en cours d'utilisation
igus® No. de pièceNombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Diamètre extérieur [mm]Indice du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF77.UL.03.05.INI 5 x 0,34 6,01735
CF77.UL.03.05.INI. D 5 x 0,34 6,01735

Réduire considérablement les coûts du cycle de vie en choisissant le bon câble

Réduire les coûts du cycle de vie en choisissant le bon câble

fiches techniques chainflex

Fiches techniques des produits

Garantie chainflex de 4 ans

Câbles INI harnachés