CF38

Câble moteur TPE haut de gamme sans conducteur de protection

Tech up
  • Applications à basse température jusqu'à -35°C possibles grâce à la gaine extérieure en TPE
  • Peut être utilisé dans la chaîne électronique® sur de longs trajets allant jusqu'à 400 m et avec le plus petit rayon de courbure de 7,5 x d grâce à une qualité haut de gamme.
  • Remplacement complet des produits précédents CF35.UL.O.PE possible
Tech up
  • Durée de vie accrue de 25 % à 12,5 millions de coups doubles garantis et homologation UL
  • Disponible en stock
Preuve
  • Essai n° 4904 : CF38.250.04 testé avec succès avec 43 millions de coups
  • Calculer la durée de vie du câble [Link extid="427" title="online"]
Durabilité
  • La durabilité, grâce à une durée de vie plus longue, permet de protéger concrètement les ressources, d'améliorer l'efficacité économique et de protéger l'environnement.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel