Change Language :
Câble moteur TC-ER CF33.UL

chainflex® CF33.UL - câble d'alimentation moteur flexible unique, homologué UL, destiné à être utilisé dans la chaîne électronique et le rack à câbles.
Le CF33.UL est homologué UL et est donc le premier câble moteur de ce type à être utilisé en permanence dans les chaînes d'énergie en mouvement. L'avantage pour le client est que le câble peut simplement être guidé plus loin le long du rack/plateau de câbles après la chaîne d'énergie, sans avoir besoin d'un point d'insertion entre la chaîne et le rack. Ce câble moteur ajoute également un câble moteur PVC blindé à la gamme chainflex.
Numéro de pièce
Nombre d'âmes et section nominale du conducteur
Diamètre extérieur
Indice de cuivre
Poids
[mm²]
[mm]
[kg/km]
[kg/km]
CF33.UL.15.04
(4G1.5)C
12.5
99
214
CF33.UL.25.04
(4G2.5)C
14.0
144
279
CF33.UL.40.04
(4G4.0)C
16.5
211
391
CF33.UL.60.04
(4G6.0)C
20.0
320
605
CF33.UL.100.04
(4G10)C
24.0
500
870
CF33.UL.160.04
(4G16)C
28.0
781
1276
CF33.UL.250.04
(4G25)C
32.0
1173
1783