Change Language :
CFROBOT8.PLUS.022/ 049/050 câble robot

Il est impossible d'imaginer un domaine industriel sans robots, et avec eux, la demande d'actionneurs intelligents augmente également. Les câbles bus torsadés deviennent une nécessité de plus en plus grande en raison du développement associé à l'industrie 4.0 qui consiste à transporter une quantité croissante de données d'un processus au moyen d'un système de bus. Dans la gamme des très grands angles de torsion, nous pouvons maintenant présenter des solutions de bus jusqu'à +/- 360°/m, même pour le bus CAN et Ethernet jusqu'à CAT6A, comme 10GBit à 500MHz.