CF280.UL.H.D

Câble hybride adapté aux variateurs Bosch Rexroth de la série MS2N

Tech up
  • Gagner environ 40% d'espace d'installation dans la chaîne
  • Échange de données sécurisé entre le moteur et le système de codage
  • Durée de vie garantie dans les chaînes électroniques® pour un câble hybride adapté aux variateurs Bosch Rexroth de la série MS2N
Tech up
  • Réduction de 50 % des câbles utilisés
  • Réduction de l'espace d'installation pour la technologie des connecteurs
Preuve
  • Essai : CF280.UL.H.D avec élément de bus à rayon de courbure extrêmement faible dans une application en série, utilisée avec succès depuis plus de cinq ans.
  • Calculer la durée de vie du câble [Link extid="427" title="online"]
Durabilité
  • Le poids du matériau (plastique + Cu) est inférieur de 43 % à celui des câbles séparés des systèmes d'asservissement et de mesure.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel